Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,2601 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,3551 RON - 0,3551 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
101.6 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
0,7228 RON - 0,8023 RON 2800 În stoc
UL94 V-2
226.0 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,816 RON - 0,816 RON 300 În stoc
323.9 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
127.0 mm
0,0995 RON - 0,1106 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
100.0 mm
0,2998 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,5996 RON - 0,5996 RON Solicitați termenul de livrare aici
164.0 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
0,3528 RON - 0,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
0,2998 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
150.0 mm
0,5339 RON - 0,5339 RON 250 În stoc
273.1 mm
0,234 RON - 0,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,5361 RON - 0,5588 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
222.3 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,2957 RON - 0,2957 RON 171 În stoc
101.6 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 226.0 mm 63.0 mm PA Natural

10378403

Interval de preț
0,8023 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    63.0 mm
  • Lungime totală
    226.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 323.9 mm PP Verde

10150030

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 273.1 mm PP Natural

10149959

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.7 mm
  • Lungime totală
    273.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 101.6 mm PP Verde

10150146

Interval de preț
0,2957 RON - 0,2957 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Polipropilenă