Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6247 RON - 0,7713 RON | 11000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,6313 RON - 0,8307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5745 RON - 0,8848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 3,1855 RON - 3,7188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,5383 RON - 0,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5264 RON - 0,6938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,4587 RON - 0,5663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.276 in
7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5994 RON - 0,7882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5264 RON - 0,6938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,4616 RON - 0,5699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.200 in
5.1 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,5808 RON - 0,7656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.620 in
15.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,6247 RON - 0,7713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,2068 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,4625 RON - 0,6087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.350 in
8.9 mm
|
Inserare prin împingere
|
||
| 3,0343 RON - 3,746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Adeziv
|
||
| 1,0721 RON - 1,3177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Conic
|
||
| 0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,8898 RON - 3,5677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
Adeziv
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2554 RON - 0,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina