Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Inserare prin împingere
0,3297 RON - 0,3915 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
0,2666 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2234 RON - 0,2301 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Inserare prin împingere
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
0,3522 RON - 0,4195 RON 2000 În stoc
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2637 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,3477 RON - 0,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Inserare prin împingere
  • din 37
Brățări cu răsucire 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10031827

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    15.9 mm