Meniu Caută

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

În stoc

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Cod Serie: SR1747

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
2,3128 RON - 4,6522 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
0,8135 RON - 1,5684 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
1,3823 RON - 2,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
3,868 RON - 7,4436 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
2,7248 RON - 5,5029 RON Solicitați termenul de livrare aici
280.0 mm
3,2699 RON - 6,5929 RON Solicitați termenul de livrare aici
385.0 mm
8,2145 RON - 9,2114 RON Solicitați termenul de livrare aici
380.0 mm
0,4187 RON - 0,8068 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
1,1604 RON - 2,233 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
3,3024 RON - 3,6694 RON 200 În stoc
110.0 mm
390.0 mm
2,1702 RON - 2,4113 RON 600 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
4,5324 RON - 5,036 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
390.0 mm
3,1452 RON - 3,4946 RON 1400 În stoc
47.0 mm
185.0 mm
1,5586 RON - 1,7318 RON 1746 În stoc
35.0 mm
150.0 mm
5,1555 RON - 5,7284 RON 100 În stoc
90.0 mm
340.0 mm
5,4133 RON - 6,0148 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
360.0 mm
5,4133 RON - 6,0148 RON 3100 În stoc
102.0 mm
360.0 mm
3,3398 RON - 3,7109 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0 mm
377.0 mm
1,1981 RON - 1,3313 RON 100 În stoc
16.0 mm
92.0 mm
1,5191 RON - 1,6879 RON 100 În stoc
35.0 mm
145.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nailon Albastru

10277256

Interval de preț
3,6694 RON - 3,3024 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nailon Albastru

10277232

Interval de preț
2,4113 RON - 2,1702 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nailon Albastru

10277249

Interval de preț
3,4946 RON - 3,1452 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nailon Albastru

10277225

Interval de preț
1,7318 RON - 1,5586 RON

Niveluri de stoc
1746 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nailon Albastru

10277263

Interval de preț
5,7284 RON - 5,1555 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nailon Albastru

10277317

Interval de preț
6,0148 RON - 5,4133 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Albastru

10277201

Interval de preț
1,3313 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Nailon Albastru

10277218

Interval de preț
1,6879 RON - 1,5191 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil