Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
3,6784 RON - 4,0871 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
279.4 mm
25.4 mm
Nu
Nu
5,9551 RON - 6,6168 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,9551 RON - 6,6168 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
2,8873 RON - 3,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
6,4209 RON - 7,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
330.2 mm
25.4 mm
Nu
Da
3,2769 RON - 3,641 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
15,796 RON - 17,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,796 RON - 17,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,4209 RON - 7,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,086 RON - 6,7622 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,1736 RON - 4,6374 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,1638 RON - 5,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
15,1664 RON - 15,1664 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
300.0 mm
25.0 mm
Da
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,854 RON - 7,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
3,6517 RON - 4,0574 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,1638 RON - 5,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
9,142 RON - 10,1639 RON 100 În stoc
Nailon
Negru
310.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
11,037 RON - 12,2633 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negru

10253717

Interval de preț
10,1639 RON - 9,142 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie