Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
3,8647 RON - 4,2942 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,8598 RON - 5,8598 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
325.0 mm
25.0 mm
Nu
Da
5,8096 RON - 6,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,299 RON - 6,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,2699 RON - 3,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
125.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,3594 RON - 3,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,197 RON - 3,5522 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,5626 RON - 3,9584 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,8603 RON - 4,8603 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
225.0 mm
25.0 mm
Nu
Da
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
14,4494 RON - 16,0549 RON 10 În stoc
LDPE
Alb
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Alb

10166291

Interval de preț
16,0549 RON - 14,4494 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Standard Tie