Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
18,2473 RON - 18,2473 RON 1000 În stoc
PE; PP
Negru
300.0 mm
28.0 mm
Da
Nu
3,5626 RON - 3,9584 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,197 RON - 3,5522 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
152.4 mm
25.4 mm
Nu
4,7482 RON - 5,2758 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,9376 RON - 6,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,7149 RON - 4,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,2989 RON - 6,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
381.0 mm
38.1 mm
Nu
16,0638 RON - 17,8486 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,2453 RON - 4,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,197 RON - 3,5522 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
4,2453 RON - 4,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
4,771 RON - 5,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,7149 RON - 4,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
304.8 mm
25.4 mm
Nu
Da
3,8647 RON - 4,2942 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,9376 RON - 6,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.2 mm
25.4 mm
Nu
4,0718 RON - 4,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,8647 RON - 4,2942 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
  • din 5
Curea 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Negru

10214848

Interval de preț
18,2473 RON - 18,2473 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    PE; PP
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard