Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
8,919 RON - 9,916 RON 60 În stoc
Nailon
Negru
310.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
10,7678 RON - 11,9642 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,7149 RON - 4,1277 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,0718 RON - 4,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
152.4 mm
19.1 mm
Nu
4,0929 RON - 4,5476 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
14,7965 RON - 14,7965 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
300.0 mm
25.0 mm
Da
Nu
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,32 RON - 4,7984 RON 1840 În stoc
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,771 RON - 5,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,197 RON - 3,5522 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
14,4497 RON - 16,0552 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negru

10253717

Interval de preț
9,916 RON - 8,919 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard
Brățări cabluri 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE ;Nailon Albastru

10166437

Interval de preț
4,1277 RON - 3,7149 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard
Brățări cabluri 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Negru

10253694

Interval de preț
4,7984 RON - 4,32 RON

Niveluri de stoc
1840 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard