Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
3,7149 RON - 4,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
3,5887 RON - 3,9874 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
279.4 mm
25.4 mm
Nu
Nu
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,7758 RON - 4,1953 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
4,771 RON - 5,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
14,4494 RON - 16,0549 RON 10 În stoc
LDPE
Alb
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,3594 RON - 3,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
14,4497 RON - 16,0552 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
16,3765 RON - 18,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,5626 RON - 3,9584 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
8,919 RON - 9,916 RON 160 În stoc
Nailon
Negru
310.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,2453 RON - 4,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
  • din 5
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Alb

10166291

Interval de preț
16,0549 RON - 14,4494 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negru

10253717

Interval de preț
9,916 RON - 8,919 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard