Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7149 RON - 4,1277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
3,5887 RON - 3,9874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
5,9645 RON - 6,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
2,8169 RON - 3,1299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
5,8099 RON - 6,4554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
3,7758 RON - 4,1953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
4,771 RON - 5,3011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
14,4494 RON - 16,0549 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Alb
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
12,3779 RON - 13,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
3,3594 RON - 3,7327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
14,4497 RON - 16,0552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
6,6868 RON - 7,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
16,3765 RON - 18,1961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
2,8169 RON - 3,1299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
3,5626 RON - 3,9584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
5,9645 RON - 6,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
8,919 RON - 9,916 RON | 160 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
5,0378 RON - 5,5976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
4,2453 RON - 4,717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
5,9645 RON - 6,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina