Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
5,9376 RON - 6,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.2 mm
25.4 mm
Nu
16,0638 RON - 17,8486 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,8834 RON - 5,426 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,0718 RON - 4,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,8647 RON - 4,2942 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,7482 RON - 5,2758 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
3,443 RON - 3,8256 RON 10 În stoc
LDPE
Negru
228.6 mm
25.4 mm
Nu
Da
5,8598 RON - 5,8598 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
325.0 mm
25.0 mm
Nu
Da
15,9862 RON - 17,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
5,3554 RON - 5,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,0718 RON - 4,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
4,0929 RON - 4,5476 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
203.2 mm
12.7 mm
Nu
Da
14,7965 RON - 14,7965 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
300.0 mm
25.0 mm
Da
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Negru

10166758

Interval de preț
3,8256 RON - 3,443 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Albastru

10166260

Interval de preț
13,7532 RON - 12,3779 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Standard Tie