Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,2794 RON - 6,9771 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,32 RON - 4,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
152.4 mm
19.1 mm
Nu
3,7149 RON - 4,1277 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,299 RON - 6,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
5,8096 RON - 6,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,0213 RON - 6,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
210.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
3,7149 RON - 4,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
15,4107 RON - 17,123 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
3,5261 RON - 3,9179 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
203.2 mm
25.4 mm
Nu
5,0378 RON - 5,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
229.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
  • din 5
Brățări cabluri 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Albastru

10166437

Interval de preț
4,1277 RON - 3,7149 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Tip
    Colier cablu standard