Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare compacte

În producție

Aceste bucșe cu bile liniare compacte sunt proiectate pentru o mișcare liniară uniformă și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu sunt o problemă. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.

Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura sa este rezistentă la uleiuri, iar carcasa este rezistentă la coroziune.

Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.

  • Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu reprezintă un motiv de îngrijorare.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de producție.
  • Vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Material: Fier Cod Serie: SRL1715

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Static load C0 max. N Nr. circuite cu bile Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
Solicitați termenul de livrare aici
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
Solicitați termenul de livrare aici
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
Solicitați termenul de livrare aici
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
Solicitați termenul de livrare aici
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0