Meniu Caută

Bucșe cu compresiune

În stoc

Bucșele cu blocare se deschid pentru a accepta cabluri, fire și tuburi. Odată instalată într-o gaură a panoului, bucșa se închide ferm.

Materialul rezistent asigură izolarea și detensionarea cablurilor, protejându-le în același timp de marginile aspre.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Grosime maximă panou Cumpără
0,9301 RON - 0,9301 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 480 În stoc
5.6 mm
11.1 mm
14.0 mm
3.2 mm
0,9956 RON - 0,9956 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,9301 RON - 0,9301 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 50 În stoc
7.1 mm
12.7 mm
16.0 mm
3.2 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.5 mm
11.4 mm
3.2 mm
Bucșă cu nod Negru 11.1 mm (HD)

10170175

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    5.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    11.1 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
Bucșă cu nod Negru 12.7 mm (HD)

10170182

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm