Meniu Caută

Manșon protecție cablu 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10340752

Numărul piesei producătorului:

1347528

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Diametrul cablului compatibil 4.0 mm
Diametru orificiu compatibil 7.1 mm
Diametru cap 9.5 mm
Lungime manșon 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne