Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4739 RON - 0,5154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | 52 În stoc |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Negru
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | 200 În stoc |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0875 RON - 1,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1128 RON - 1,1128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamidă 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | 1900 În stoc |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4293 RON - 0,4293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0398 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0628 RON - 1,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamidă 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,7044 RON - 0,7044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamidă 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina