Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.875 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,8915 RON - 2,2471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1843 RON - 1,1843 RON | 4 În stoc |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 140 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3909 RON - 1,3909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,7381 RON - 0,8732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,7082 RON - 1,1506 RON | 829 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,5233 RON - 0,6243 RON | 300 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2992 RON - 1,2992 RON | 400 În stoc |
1.125 in
28.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5247 RON - 0,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,28 RON - 1,28 RON | 700 În stoc |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,2569 RON - 3,2569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,1191 RON - 2,1191 RON | 667 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
1,822 RON - 1,822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.284 in
7.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,4792 RON - 0,4792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,862 RON - 1,862 RON | 50 În stoc |
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5489 RON - 0,5489 RON | 2458 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1253 RON - 2,478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,4805 RON - 0,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.312 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina