Meniu Caută

Bucşe de adaptare

În stoc

Prvky na nastavenie rúrok s krídlovou maticou sa primárne používajú na zaistenie teleskopickej hadice v pevnej polohe.

Jednoduchá inštalácia; umiestnite nastavovací prvok na časti spojovacej rúrky. Potom utiahnite zabudovanú krídlovú skrutku, aby boli rúrky pevne pripevnené na mieste. Krídlová skrutka sa dá pohodlne odskrutkovať na presun rúrok do alternatívnej polohy a dotiahnuť na bezpečné zafixovanie.

  • Materiál: polyamid
  • Farby: čierna a prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune maximă tub compatibil Culoare Dimensiune minimă tub compatibil Cumpără
3,6205 RON - 4,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Negru
15.9 mm
3,6345 RON - 4,4486 RON 1324 În stoc
22.2 mm
Negru
19.1 mm
4,7572 RON - 16,6042 RON 262 În stoc
25.4 mm
Negru
22.2 mm
4,3503 RON - 4,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
15.9 mm
4,1678 RON - 4,1678 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Natural
15.9 mm
Ajustor tub 19.1 mm 22.2 mm Negru

10221297

Interval de preț
4,4486 RON - 3,6345 RON

Niveluri de stoc
1324 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune maximă tub compatibil
    22.2 mm
  • Dimensiune minimă tub compatibil
    19.1 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Ajustor tub 22.2 mm 25.4 mm Negru

10221310

Interval de preț
16,6042 RON - 4,7572 RON

Niveluri de stoc
262 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune maximă tub compatibil
    25.4 mm
  • Dimensiune minimă tub compatibil
    22.2 mm
  • Cod Vamal
    3926909790