Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
3,2447 RON - 9,4878 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
27.0 mm
2
7,2151 RON - 15,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
27.5 mm
2
0,2163 RON - 0,477 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
11.9 mm
1
10,3641 RON - 19,756 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
31.0 mm
2
0,8077 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
2
0,8776 RON - 2,5876 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
17.0 mm
2
1,7935 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
2
0,7899 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
14.0 mm
2
1,3129 RON - 2,8888 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18.0 mm
2
2,0673 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6681 RON - 1,6292 RON 785 În stoc
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4107 RON - 1,0076 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.0 mm
2
8,461 RON - 16,128 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
27.5 mm
2
3,8609 RON - 11,295 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
26.0 mm
2
1,8893 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
25.0 mm
2
4,1894 RON - 12,3082 RON 5675 În stoc
46.0 mm
25.5 mm
2
3,7239 RON - 10,8569 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
26.0 mm
2
7,3109 RON - 16,0321 RON 25 În stoc
70.0 mm
27.0 mm
2
1,9852 RON - 4,3674 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
25.0 mm
2
4,3537 RON - 11,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
27.0 mm
2
  • din 5
Inel conic 11.0 mm 6.0 mm PVC Alb

10403921

Interval de preț
1,6292 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
785 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
Inel conic 46.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10323649

Interval de preț
12,3082 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
5675 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 70.0 mm 38.0 mm PVC Negru

10323694

Interval de preț
16,0321 RON - 7,3109 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2