Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
2,1905 RON - 8,4884 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
2
5,0794 RON - 15,3476 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.0 mm
2
0,4983 RON - 1,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.0 mm
2
1,2664 RON - 2,8066 RON 475 În stoc
16.0 mm
20.0 mm
2
0,7899 RON - 1,9441 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
14.0 mm
2
1,3964 RON - 3,4227 RON 100 În stoc
18.0 mm
22.0 mm
2
1,5197 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
2
2,7245 RON - 10,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
2
1,0925 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18.0 mm
2
4,7644 RON - 18,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
2
3,012 RON - 11,7468 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
32.0 mm
2
1,3129 RON - 2,8888 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18.0 mm
2
1,1336 RON - 2,5054 RON 50 În stoc
12.0 mm
17.0 mm
2
2,2864 RON - 8,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
26.0 mm
2
0,6175 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
10.0 mm
2
0,1848 RON - 0,4078 RON 3243 În stoc
6.3 mm
11.9 mm
1
0,3668 RON - 1,0752 RON 9262 În stoc
7.9 mm
14.3 mm
1
10,3641 RON - 19,756 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
31.0 mm
2
4,1894 RON - 12,3082 RON 5675 În stoc
46.0 mm
25.5 mm
2
7,2151 RON - 15,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
27.5 mm
2
  • din 5
Inel conic 20.0 mm 16.0 mm PVC Negru

10404027

Interval de preț
2,8066 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 22.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10404041

Interval de preț
3,4227 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 17.0 mm 12.0 mm PVC Alb

10403976

Interval de preț
2,5054 RON - 1,1336 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
Inel conic 6.3 mm PVC Negru

10104224

Interval de preț
0,4078 RON - 0,1848 RON

Niveluri de stoc
3243 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inel conic 7.9 mm PVC Negru

10087442

Interval de preț
1,0752 RON - 0,3668 RON

Niveluri de stoc
9262 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inel conic 46.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10323649

Interval de preț
12,3082 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
5675 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2