Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6175 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
7,2151 RON - 15,8268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
10,3641 RON - 19,756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,4696 RON - 1,3071 RON | 10647 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
6,2567 RON - 13,7731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
2,8066 RON - 5,49 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
3,7786 RON - 11,0349 RON | 25 În stoc |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
2,7245 RON - 5,9966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
3,7239 RON - 10,8569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,28 RON - 0,6178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
4,3537 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,7187 RON - 1,7524 RON | 30 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
1,2664 RON - 2,8066 RON | 475 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,3964 RON - 3,4227 RON | 100 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,1848 RON - 0,4175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,1214 RON - 0,275 RON | 400 În stoc |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,6721 RON - 1,5221 RON | 11934 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1,9709 RON - 4,2382 RON | 20 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,3039 RON - 0,6843 RON | 805 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,5859 RON - 1,3294 RON | 1250 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina