Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3724 RON - 0,8434 RON | 3310 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1848 RON - 0,4175 RON | 2950 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,231 RON - 7,3175 RON | 145 În stoc |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
0,7543 RON - 1,6757 RON | 2250 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,6721 RON - 1,5221 RON | 11934 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
2,2042 RON - 4,9714 RON | 400 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
1,4492 RON - 3,1163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
1,2445 RON - 2,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,1014 RON - 2,4717 RON | 417 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,2245 RON - 0,5069 RON | 14000 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,1437 RON - 0,3281 RON | 2000 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,7524 RON - 3,9939 RON | 547 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,2245 RON - 0,5069 RON | 3598 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,7173 RON - 1,6338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,1214 RON - 0,275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,1848 RON - 0,4175 RON | 99 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,3822 RON - 5,4183 RON | 150 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,1779 RON - 0,4021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,4969 RON - 1,1283 RON | 2800 În stoc |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
0,2792 RON - 0,6311 RON | 2648 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina