Meniu Caută

Bucșe de capăt pătrate

În stoc

Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Cumpără
0,7171 RON - 2,0612 RON 6000 În stoc
19.0 mm
19.0 mm
2,6943 RON - 7,114 RON 951 În stoc
50.8 mm
50.8 mm
0,5318 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
15.9 mm
0,9486 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
22.2 mm
0,9963 RON - 2,8627 RON 1997 În stoc
25.4 mm
25.4 mm
Manșon de capăt pătrat 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10069837

Interval de preț
2,0612 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon de capăt pătrat 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Negru

10093139

Interval de preț
7,114 RON - 2,6943 RON

Niveluri de stoc
951 În stoc
Caracteristici
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon de capăt pătrat 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Negru

10092651

Interval de preț
2,8627 RON - 0,9963 RON

Niveluri de stoc
1997 În stoc
Caracteristici
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790