Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,421 RON - 1,2739 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,2611 RON - 3,149 RON 1400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,4173 RON - 4,2798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
1,5296 RON - 4,0508 RON 1400 În stoc
Negru
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6343 RON - 1,5745 RON 600 În stoc
Alb
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,421 RON - 1,2739 RON 421 În stoc
Negru
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5949 RON - 1,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,703 RON - 1,7606 RON 500 În stoc
Alb
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
4,4344 RON - 11,8805 RON 960 În stoc
Negru
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,3775 RON - 0,9833 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,5155 RON - 3,9506 RON 300 În stoc
Alb
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
1,2166 RON - 3,2206 RON 2300 În stoc
Negru
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,3705 RON - 0,9218 RON 3398 În stoc
Negru
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6792 RON - 1,8035 RON 1000 În stoc
Negru
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,7142 RON - 1,8751 RON 3199 În stoc
Negru
LDPE
28.0 mm
0,5136 RON - 1,5602 RON 1200 În stoc
Alb
LDPE
25.0 mm
0,4532 RON - 1,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,3943 RON - 0,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,7592 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
1,7401 RON - 5,2532 RON 50 În stoc
Negru
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
  • din 4
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2739 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,149 RON - 1,2611 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 40.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10257234

Interval de preț
4,0508 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Alb

10246894

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Negru

10070000

Interval de preț
1,2739 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
421 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Alb

10246900

Interval de preț
1,7606 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 76.2 mm LDPE - PIR Negru

10092835

Interval de preț
11,8805 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.8 mm LDPE - PIR Alb

10084601

Interval de preț
3,9506 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 38.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10257241

Interval de preț
3,2206 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 16.0 mm LDPE Negru

10246849

Interval de preț
0,9218 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
3398 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
Inele rotundă pentru aplicații intense 31.0 mm 12.0 mm PVC Negru

10257227

Interval de preț
1,8035 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE Negru

10257319

Interval de preț
1,8751 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
3199 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE Alb

10257555

Interval de preț
1,5602 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 38.1 mm LDPE - PIR Negru

10092705

Interval de preț
5,2532 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1