Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,291 RON - 3,8872 RON | 300 În stoc |
Negru
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,5576 RON - 3,8591 RON | 750 În stoc |
Negru
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,5436 RON - 3,4241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,5436 RON - 3,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6278 RON - 4,8835 RON | 100 În stoc |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 1,1731 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8785 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,371 RON - 4,1257 RON | 75 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 2,2031 RON - 4,3503 RON | 950 În stoc |
Alb
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2939 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9177 RON - 2,6943 RON | 2 În stoc |
Negru
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0061 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0749 RON - 3,2276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,4173 RON - 4,2798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,2611 RON - 3,149 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,5296 RON - 4,0508 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,6343 RON - 1,5745 RON | 600 În stoc |
Alb
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3325 RON - 0,8803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,421 RON - 1,2739 RON | 2380 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,7942 RON - 1,9753 RON | 1095 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina