Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
1,8242 RON - 5,5251 RON 400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,3146 RON - 0,6555 RON 10000 În stoc
Alb
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,6918 RON - 1,8179 RON 3450 În stoc
Negru
LDPE
30.0 mm
0,6792 RON - 1,8035 RON 1000 În stoc
Negru
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,3705 RON - 0,9819 RON 2000 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
1,8804 RON - 4,1257 RON 200 În stoc
Alb
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
1,4735 RON - 3,2276 RON 9500 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
1,0833 RON - 2,6663 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,5038 RON - 0,9963 RON 5800 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,4968 RON - 0,9767 RON 27300 În stoc
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,536 RON - 1,5458 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,9192 RON - 2,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
4,4344 RON - 11,8805 RON 960 În stoc
Negru
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,7315 RON - 1,3547 RON 1550 În stoc
Negru
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,3213 RON - 0,7887 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,4532 RON - 1,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6918 RON - 1,8179 RON 615 În stoc
Alb
LDPE
30.0 mm
1,2166 RON - 3,2206 RON 2300 În stoc
Negru
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,5136 RON - 1,5602 RON 1200 În stoc
Alb
LDPE
25.0 mm
0,2525 RON - 0,6369 RON 500 În stoc
Negru
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
  • din 4
manşon de capăt cilindric 44.4 mm LDPE - PIR Negru

10092682

Interval de preț
5,5251 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Alb

10104323

Interval de preț
0,6555 RON - 0,3146 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Negru

10257302

Interval de preț
1,8179 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
3450 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 31.0 mm 12.0 mm PVC Negru

10257227

Interval de preț
1,8035 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9819 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE Alb

10403013

Interval de preț
4,1257 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    3
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10116562

Interval de preț
3,2276 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 10.0 mm LDPE - PIR Negru

10116487

Interval de preț
0,9963 RON - 0,5038 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 6.0 mm LDPE - PIR Negru

10116463

Interval de preț
0,9767 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
27300 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5458 RON - 0,536 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 76.2 mm LDPE - PIR Negru

10092835

Interval de preț
11,8805 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Negru

10246856

Interval de preț
1,3547 RON - 0,7315 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7887 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Alb

10257265

Interval de preț
1,8179 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
615 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 38.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10257241

Interval de preț
3,2206 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE Alb

10257555

Interval de preț
1,5602 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10104590

Interval de preț
0,6369 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1