Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 4,8835 RON | 100 În stoc |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 1,1731 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3121 RON - 3,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 1,371 RON - 4,1257 RON | 75 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 1,0749 RON - 3,2276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,5436 RON - 3,4241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,5576 RON - 3,8591 RON | 750 În stoc |
Negru
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9177 RON - 2,6943 RON | 2 În stoc |
Negru
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,5436 RON - 3,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8785 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2031 RON - 4,3503 RON | 950 În stoc |
Alb
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0061 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2939 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,291 RON - 3,8872 RON | 300 În stoc |
Negru
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina