Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.
Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.
Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
2,8018 RON - 3,3138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,894 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,6013 RON - 2,6013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,8023 RON - 0,8023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9624 RON - 0,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7448 RON - 0,7448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,5471 RON - 1,5471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
4,2241 RON - 5,0206 RON | 1000 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,8259 RON - 4,5797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,3707 RON - 4,0108 RON | 68 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
4,6959 RON - 4,6959 RON | 600 În stoc |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6708 RON - 0,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,7494 RON - 1,7494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4901 RON - 0,4901 RON | 463 În stoc |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5585 RON - 0,5585 RON | 300 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5708 RON - 0,7047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,5286 RON - 0,6526 RON | 1595 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4761 RON - 0,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2639 RON - 0,3258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2525 RON - 0,3117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina