Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
1,7494 RON - 1,7494 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
15.9 mm
0,5585 RON - 0,5585 RON 300 În stoc
11.1 mm
15.9 mm
2,6013 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
2,8018 RON - 3,3138 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
27.8 mm
0,894 RON - 0,894 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
19.1 mm
3,8259 RON - 4,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
4,2241 RON - 5,0206 RON 1000 În stoc
26.9 mm
38.1 mm
0,7448 RON - 0,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
19.1 mm
0,9624 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
22.2 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON 463 În stoc
7.9 mm
12.7 mm
0,6708 RON - 0,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
15.9 mm
0,8023 RON - 0,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
22.2 mm
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
27 mm
38.1 mm
4,6959 RON - 4,6959 RON 600 În stoc
19.1 mm
25.4 mm
3,3707 RON - 4,0108 RON 68 În stoc
23.8 mm
31.8 mm
0,5708 RON - 0,7047 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
27.8 mm
0,4222 RON - 0,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
20.6 mm
0,2525 RON - 0,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,2639 RON - 0,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,4761 RON - 0,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
19.1 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Universale 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nailon

10021651

Interval de preț
0,5585 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    18.5 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Interval de preț
5,0206 RON - 4,2241 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    26.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    38.1 mm
  • Diametru cap
    40.1 mm
  • Înălțime totală
    10.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nailon

10021644

Interval de preț
0,4901 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
463 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nailon

10021682

Interval de preț
4,6959 RON - 4,6959 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    19.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Interval de preț
4,0108 RON - 3,3707 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    23.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    31.8 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6