Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.
Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.
Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
2,8018 RON - 3,3138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
1,7494 RON - 1,7494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,8259 RON - 4,5797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
3,3707 RON - 4,0108 RON | 68 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
4,2241 RON - 5,0206 RON | 1000 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina