Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
2,8018 RON - 3,3138 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
27.8 mm
4,2241 RON - 5,0206 RON 1000 În stoc
26.9 mm
38.1 mm
3,8259 RON - 4,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
3,3707 RON - 4,0108 RON 68 În stoc
23.8 mm
31.8 mm
1,7494 RON - 1,7494 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
15.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Interval de preț
5,0206 RON - 4,2241 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    26.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    38.1 mm
  • Diametru cap
    40.1 mm
  • Înălțime totală
    10.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Interval de preț
4,0108 RON - 3,3707 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    23.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    31.8 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6