Meniu Caută

Bullet - Niplu de unsoare

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oţel/alamă
13.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel/alamă
12.5 mm
20 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oţel/alamă
25.0 mm
7,094 RON - 7,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel/alamă
20.0 mm
19 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel inoxidabil
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oţel/alamă
13.2 mm
59,775 RON - 186,1511 RON 640 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel inoxidabil 304
20.0 mm
27,3547 RON - 76,3876 RON 555 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
14,1291 RON - 41,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
19.6 mm
80,996 RON - 213,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
134,0349 RON - 282,9273 RON 15 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oţel inoxidabil 304
20.0 mm
67,0038 RON - 187,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
74,0683 RON - 165,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oţel inoxidabil 304
16.0 mm
24,8491 RON - 69,4052 RON 20 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
15,8415 RON - 19,8085 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
49,2876 RON - 110,3221 RON 300 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
13,6776 RON - 17,0836 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
38,1158 RON - 106,5517 RON 520 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
  • din 2
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oţel/alamă 13.0 mm

10634943


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu 8.0 mm

10552360


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341209

Interval de preț
186,1511 RON - 59,775 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341070

Interval de preț
76,3876 RON - 27,3547 RON

Niveluri de stoc
555 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341193

Interval de preț
282,9273 RON - 134,0349 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340929

Interval de preț
69,4052 RON - 24,8491 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Aluminiu

10341162

Interval de preț
110,3221 RON - 49,2876 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341124

Interval de preț
106,5517 RON - 38,1158 RON

Niveluri de stoc
520 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel