Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Diametru total | Lungime totală | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminiu
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 20 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7,094 RON - 7,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminiu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 59,775 RON - 186,1511 RON | 640 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,3547 RON - 76,3876 RON | 555 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 14,1291 RON - 41,1962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 80,996 RON - 213,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 134,0349 RON - 282,9273 RON | 15 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 67,0038 RON - 187,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 74,0683 RON - 165,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 24,8491 RON - 69,4052 RON | 20 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 15,8415 RON - 19,8085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 49,2876 RON - 110,3221 RON | 300 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminiu
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 13,6776 RON - 17,0836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 38,1158 RON - 106,5517 RON | 520 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina