Meniu Caută

Bullet - Niplu de unsoare

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
4,8757 RON - 10,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
11.9 mm
36,0484 RON - 97,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
42,5105 RON - 118,8406 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel inoxidabil 304
12.0 mm
19,4823 RON - 51,5302 RON 453 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
26,3004 RON - 69,4052 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
11.9 mm
60,9112 RON - 136,2967 RON 1 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
39,0194 RON - 103,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
15.5 mm
13,335 RON - 35,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
11.9 mm
51,4234 RON - 143,698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
43,0993 RON - 120,6561 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
19.6 mm
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10215005

Interval de preț
51,5302 RON - 19,4823 RON

Niveluri de stoc
453 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10341100

Interval de preț
136,2967 RON - 60,9112 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel