Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5747 RON - 5,5291 RON | 200 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,8342 RON - 6,8342 RON | 400 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,094 RON - 5,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 24000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,9585 RON - 0,9585 RON | 5000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 19,394 RON - 19,394 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,3846 RON - 12,279 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2194 RON - 1,2194 RON | 5900 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 39,7308 RON - 39,7308 RON | 34 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 5,4589 RON - 6,5535 RON | 235 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8102 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,3679 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.72 in
18.3 mm
|
Negru
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 37,5389 RON - 45,7064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | 500 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
Galben
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7704 RON - 1,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 500 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Verde
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 11,2547 RON - 13,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 21,7656 RON - 26,7053 RON | 20 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina