Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
1,1349 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
11.0 mm
Silicon
17.5 mm
Fără clapetă
2
1,8893 RON - 2,2589 RON 100 În stoc
12.7 mm
Mov
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
2
5,449 RON - 5,449 RON 150 În stoc
19.2 mm
Albastru
24.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
2
1,0993 RON - 1,3431 RON 300 În stoc
6.4 mm
Roșu
11.1 mm
Silicon
25.1 mm
Fără clapetă
3
20,9746 RON - 20,9746 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Albastru
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,3129 RON - 1,3129 RON 3000 În stoc
3.2 mm
Negru
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Fără clapetă
3
0,5367 RON - 0,5367 RON 100 În stoc
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicon
52.8 mm
Fără clapetă
5
0,1889 RON - 0,2286 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
Fără clapetă
3
0,8187 RON - 1,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
Fără clapetă
3
9,214 RON - 9,214 RON 200 În stoc
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
16,4976 RON - 16,4976 RON 150 În stoc
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,2149 RON - 0,2628 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Negru
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
Fără clapetă
3
0,7503 RON - 0,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,9988 RON - 1,9988 RON 12900 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
28.6 mm
Fără clapetă
3
1,5881 RON - 1,5881 RON 12400 În stoc
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
11,7468 RON - 13,9511 RON 150 În stoc
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,7387 RON - 2,0947 RON 1600 În stoc
11.1 mm
Negru
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
Fără clapetă
3
21,9604 RON - 21,9604 RON 50 În stoc
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
30,1201 RON - 30,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,4101 RON - 3,0164 RON 375 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Fără clapetă
4
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicon Mov

10293287

Interval de preț
2,2589 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Albastru

10293232

Interval de preț
5,449 RON - 5,449 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicon Roșu

10192191

Interval de preț
1,3431 RON - 1,0993 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Negru

10241455

Interval de preț
1,3129 RON - 1,3129 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    TPR
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm Silicon Natural

10287590

Interval de preț
0,5367 RON - 0,5367 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249079

Interval de preț
9,214 RON - 9,214 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249154

Interval de preț
16,4976 RON - 16,4976 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicon Natural

10249017

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 11.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242575

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249130

Interval de preț
13,9511 RON - 11,7468 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377543

Interval de preț
2,0947 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249185

Interval de preț
21,9604 RON - 21,9604 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Negru

10241479

Interval de preț
3,0164 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    TPR