Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3217 RON - 0,8141 RON | 8500 În stoc |
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
|
Roșu
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,438 RON - 1,113 RON | 18277 În stoc |
1/2 in BSP/GAS, M20
|
Roșu
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
||
| 0,3956 RON - 1,0012 RON | 4300 În stoc |
3/4 in UNF/JIC, M18
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
||
| 0,5092 RON - 1,2861 RON | 2378 În stoc |
M24
|
Roșu
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
|
||
| 0,7461 RON - 1,8992 RON | 206 În stoc |
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
|
||
| 0,4873 RON - 1,2303 RON | 4500 În stoc |
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
|
Roșu
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
|
|
||
| 0,3327 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
|
Roșu
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 0,8789 RON - 2,2344 RON | 1300 În stoc |
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
|
Roșu
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
||
| 1,0172 RON - 2,5694 RON | 200 În stoc |
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
|
Roșu
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
|
||
| 0,1814 RON - 0,2823 RON | 25000 În stoc |
1/2"M20
|
Roșu
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,3243 RON - 0,5045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30; 1,3/6"
|
Roșu
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
| 0,1756 RON - 0,2732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14;9/16"
|
Roșu
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
| 0,3863 RON - 0,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1,1/4"
|
Roșu
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,2084 RON - 0,3242 RON | 6000 În stoc |
3/4"
|
Roșu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,1473 RON - 0,2292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16"
|
Roșu
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Filete UNF
|
4
|
||
| 0,1181 RON - 0,1837 RON | 25000 În stoc |
3/8";M16
|
Roșu
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,3966 RON - 0,617 RON | 3000 În stoc |
1,1/2"
|
Roșu
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,0961 RON - 0,1495 RON | 26500 În stoc |
1/8";M10
|
Roșu
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,5152 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
Roșu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,1064 RON - 0,1656 RON | 25000 În stoc |
1/4";1/2"
|
Roșu
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina