Dopurile cu colier au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Pereții groși le fac extrem de durabile și dificil de dislocat, asigurând o conexiune sigură.
Material: LDPE Culoare: Portocaliu Cod Serie: SR1160
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Material | d1 | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3564 RON - 0,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Portocaliu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,3395 RON - 0,3865 RON | 243 În stoc |
Portocaliu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,3297 RON - 0,3764 RON | 4500 În stoc |
Portocaliu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,616 RON - 0,707 RON | 3630 În stoc |
Portocaliu
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,3382 RON - 0,3865 RON | 27300 În stoc |
Portocaliu
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,4728 RON - 0,5425 RON | 42150 În stoc |
Portocaliu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3718 RON - 0,4265 RON | 33650 În stoc |
Portocaliu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5697 RON - 0,6527 RON | 5957 În stoc |
Portocaliu
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,4728 RON - 0,5425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Portocaliu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,3999 RON - 0,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina