Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7401 RON - 2,8206 RON | 150 În stoc |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natural
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 3,7749 RON - 7,4095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,7199 RON - 0,7999 RON | 2500 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 25000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 21590 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 1,1647 RON - 2,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 2580 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 190000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Convex
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 21000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 1,1311 RON - 2,0488 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 63500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | 19188 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
Convex
|
0.496 in
12.6 mm
|
Alb
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 3060 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 3,7889 RON - 7,4375 RON | 250 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 0,5645 RON - 0,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 0,8322 RON - 1,5155 RON | 3300 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | 4440 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Convex
|
0.205 in
5.2 mm
|
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,3858 RON - 0,3858 RON | 20750 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,536 RON - 1,0566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Natural
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina