Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
0,5011 RON - 0,5011 RON 4500 În stoc
20.0 mm
Plat
5.5 mm
Negru
7.5 mm
14.5 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Plat
8.0 mm
Negru
10.0 mm
13.7 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Plat
7.0 mm
Negru
9.0 mm
11.9 mm
1
0,5284 RON - 0,5284 RON 7400 În stoc
22.0 mm
Plat
8.2 mm
Negru
10.8 mm
17.0 mm
1
1,0843 RON - 2,4577 RON 4950 În stoc
42.0 mm
Plat
15.0 mm
Natural
18.0 mm
36.5 mm
1
0,1999 RON - 0,4091 RON 22500 În stoc
14.0 mm
Plat
4.5 mm
Natural
6.5 mm
9.3 mm
1
1,4512 RON - 3,2957 RON 1600 În stoc
55.0 mm
Plat
18.0 mm
Natural
21.0 mm
51.5 mm
1
0,3094 RON - 0,7038 RON 32716 În stoc
16.0 mm
Plat
7.0 mm
Natural
9.0 mm
12.3 mm
1
1,9714 RON - 4,4827 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
Plat
18.0 mm
Natural
21.0 mm
58.0 mm
2
0,2916 RON - 0,6619 RON 6226 În stoc
16.0 mm
Plat
7.0 mm
Natural
9.0 mm
11.9 mm
1
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Plat
8.0 mm
Negru
10.5 mm
18.4 mm
1
0,6872 RON - 0,6872 RON 96 În stoc
28.0 mm
Plat
9.0 mm
Negru
12.0 mm
23.4 mm
1
1,1103 RON - 2,5276 RON 2000 În stoc
42.0 mm
Plat
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
10103890 1,1705 RON - 1,1705 RON 15500 În stoc
28.0 mm
Plat
9.0 mm
Negru
12.0 mm
26.5 mm
2
0,3764 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Convex
4.0 mm
Natural
5.7 mm
10.0 mm
5
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Plat
8.0 mm
Negru
11.0 mm
19.3 mm
1
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Plat
12.0 mm
Negru
12.0 mm
22.4 mm
1
0,4024 RON - 0,5613 RON 67500 În stoc
21.5 mm
Convex
9.0 mm
Natural
12.0 mm
18.8 mm
2
0,5284 RON - 0,5284 RON 832 În stoc
20.0 mm
Plat
8.0 mm
Negru
10.0 mm
15.6 mm
1
1,1705 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Plat
7.5 mm
Negru
9.5 mm
25.5 mm
2
  • din 11
Bușon cu fixare prin împingere 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE Negru

10103791

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE Negru

10103814

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE Natural

10074084

Interval de preț
2,4577 RON - 1,0843 RON

Niveluri de stoc
4950 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE Natural

10072677

Interval de preț
0,4091 RON - 0,1999 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Bușon cu fixare prin împingere 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE Natural

10074121

Interval de preț
3,2957 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/4
Bușon cu fixare prin împingere 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

10072691

Interval de preț
0,7038 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
32716 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

10074060

Interval de preț
0,6619 RON - 0,2916 RON

Niveluri de stoc
6226 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Negru

10103869

Interval de preț
0,6872 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE Natural

10074091

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1103 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Negru

10103890

Interval de preț
1,1705 RON - 1,1705 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE Natural

10061268

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
67500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Negru

10103807

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
832 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru