Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4024 RON - 0,5613 RON | 9500 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
1,2061 RON - 2,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.831 in
46.5 mm
|
Convex
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
3,6965 RON - 7,2561 RON | 250 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Convex
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
3,6829 RON - 7,2288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.913 in
74.0 mm
|
Convex
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
2
|
||
0,7844 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.24 in
31.5 mm
|
Convex
|
0.484 in
12.3 mm
|
Natural
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
5
|
||
1,6976 RON - 2,7518 RON | 150 În stoc |
2.323 in
59.0 mm
|
Convex
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
0,3764 RON - 0,3764 RON | 8750 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
1,8756 RON - 3,053 RON | 50 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
Convex
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
2
|
||
1,1035 RON - 1,9988 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Convex
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
1,2979 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Convex
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
4
|
||
6,4895 RON - 6,4895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.894 in
73.5 mm
|
Plat
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
||
0,4983 RON - 0,4983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Plat
|
0.177 in
4.5 mm
|
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
0,4928 RON - 0,4928 RON | 3500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
4,1073 RON - 8,0503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.681 in
93.5 mm
|
Convex
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
0,3764 RON - 0,5243 RON | 34000 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Convex
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,7981 RON - 1,4649 RON | 700 În stoc |
1.165 in
29.6 mm
|
Convex
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,6092 RON - 0,9679 RON | 8179 În stoc |
0.992 in
25.2 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
0,3764 RON - 0,3764 RON | 20147 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Convex
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
2,1357 RON - 2,4233 RON | 1600 În stoc |
2.311 in
58.7 mm
|
Plat
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina