20749835
20749835
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
120 - 599 | 3,211 RON |
600 + | 2,8899 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 3.327 in |
---|---|
d1 | 84.5 mm |
d2 | 4.059 in |
d2 | 103.1 mm |
D | 109.0 mm |
D | 4.291 in |
H | 2.343 in |
H | 59.5 mm |
Diametru minim orificiu | 3.346 in |
Diametru minim orificiu | 85.0 mm |
Diametru orificiu maxim | 102.5 mm |
Diametru orificiu maxim | 4.035 in |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina