Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Negru

Numărul piesei Essentra:

20749859

Numărul piesei producătorului:

20749859

1470 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
70 - 349 3,9712 RON
350 + 3,574 RON
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 70

Preț total:

277,98 RON

70 x 3,9712 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 107.0 mm
d2 130.5 mm
D 139.0 mm
H 60.0 mm
Diametru minim orificiu 108.0 mm
Diametru orificiu maxim 129.5 mm
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne