20749873
20749873
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
30 - 149 | 5,0244 RON |
150 + | 4,522 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 5.531 in |
---|---|
d1 | 140.5 mm |
d2 | 6.618 in |
d2 | 168.1 mm |
D | 7.071 in |
D | 179.6 mm |
H | 79.5 mm |
H | 3.13 in |
Diametru minim orificiu | 140.0 mm |
Diametru minim orificiu | 5.512 in |
Diametru orificiu maxim | 6.594 in |
Diametru orificiu maxim | 167.5 mm |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina