20749880
20749880
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
30 - 149 | 6,8976 RON |
150 + | 6,2078 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 155.5 mm |
---|---|
d1 | 6.122 in |
d2 | 186.0 mm |
d2 | 7.323 in |
D | 7.717 in |
D | 196.0 mm |
H | 3.11 in |
H | 79.0 mm |
Diametru minim orificiu | 6.142 in |
Diametru minim orificiu | 156.0 mm |
Diametru orificiu maxim | 185.5 mm |
Diametru orificiu maxim | 7.303 in |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina