20749897
20749897
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 7,5444 RON |
100 + | 6,7899 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 185.0 mm |
---|---|
d1 | 7.283 in |
d2 | 8.268 in |
d2 | 210.0 mm |
D | 8.811 in |
D | 223.8 mm |
H | 80.0 mm |
H | 3.15 in |
Diametru minim orificiu | 185.5 mm |
Diametru minim orificiu | 7.303 in |
Diametru orificiu maxim | 8.228 in |
Diametru orificiu maxim | 209.0 mm |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina