Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Material: LDPE Culoare: Albastru, Roșu, Negru Cod Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | H | Tip | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4639 RON - 2,2773 RON | 400 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
2,4398 RON - 3,7953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
3,2487 RON - 5,0536 RON | 20 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
0,4726 RON - 0,7351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,7063 RON - 1,0987 RON | 4814 În stoc |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7298 RON - 1,1353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4372 RON - 0,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,4238 RON - 0,6592 RON | 93 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2543 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,2568 RON - 0,3994 RON | 1170 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,2057 RON - 0,32 RON | 310 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,3342 RON - 0,5199 RON | 3790 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,3107 RON - 0,4833 RON | 360 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
2,583 RON - 4,018 RON | 300 În stoc |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
2,4415 RON - 3,7978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
7,6744 RON - 8,5271 RON | 30 În stoc |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
0,5916 RON - 0,9203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,5322 RON - 2,3835 RON | 300 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,3964 RON - 7,1071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
3,445 RON - 5,3589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina