Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE Culoare: Galben, Natural, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6229 RON - 1,6199 RON | 23430 În stoc |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,4449 RON - 1,7456 RON | 14500 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,7625 RON - 1,6757 RON | 3500 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,302 RON - 3,3934 RON | 400 În stoc |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5421 RON - 1,4104 RON | 1581 În stoc |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6941 RON - 1,8154 RON | 629 În stoc |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2998 RON - 0,7904 RON | 800 În stoc |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,5819 RON - 2,402 RON | 210 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,5955 RON - 1,3113 RON | 8990 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,8269 RON - 1,8154 RON | 4400 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,7324 RON - 1,6199 RON | 965 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,642 RON - 1,4104 RON | 2800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6968 RON - 1,5361 RON | 19194 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,434 RON - 0,9565 RON | 12500 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,6393 RON - 1,6617 RON | 1890 În stoc |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5188 RON - 1,1451 RON | 4500 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3491 RON - 0,7666 RON | 564 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4093 RON - 0,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
Cauciuc termoplastic
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7283 RON - 1,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,3819 RON - 0,9928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina