Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | L | d1 | h | w | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 RON - 0,0698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2992 RON - 0,4654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,184 RON - 0,2044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3286 RON - 0,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1294 RON - 0,2013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1785 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1546 RON - 0,1718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2974 RON - 0,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0702 RON - 0,078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3322 RON - 0,3692 RON | 1000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1496 RON - 0,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1909 RON - 0,2121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1225 RON - 0,1906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0945 RON - 0,147 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1633 RON - 0,1815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1854 RON - 0,206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0665 RON - 0,0739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1519 RON - 0,1687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2905 RON - 0,4519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3841 RON - 0,4268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina