Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 66.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747060

Numărul piesei producătorului:

20747060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 65.0 mm
D 66.0 mm
h 10.4 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Verde
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne